TIDA-010259

级联 LMX1204 参考设计

TIDA-010259

设计文件

概述

级联 LMX1204 参考设计将单个时钟输入分为 16 个时钟输出。  它适合用于高达 12.8GHz 的高频运行,对时钟信号的相位噪声影响可以忽略不计,  非常适合为大型相控阵系统中的高速数据转换器提供时钟。

特性
  • 1:16 高频时钟分配        
  •  运行频率高达 12.8GHz         
  •  提供时钟分频和倍频选项         
  •  包含 16 个 SysRef 输出,适用于 JESD204B 应用         
  •  相位噪声降级可忽略     
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBW0.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCT1.PDF (2155 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCT0.PDF (188 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCT3.ZIP (21426 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGO2.ZIP (480 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCT2.ZIP (1441 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCS9.PDF (1269 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 PLL 和合成器

LMX1204支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 级联时钟分配参考设计支持 16 路高频输出 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持