TIDA-010254

支持低于 1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计

TIDA-010254

设计文件

概述

此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。此设计已通过锂电池供电的人数统计和跟踪以及运动跟踪应用进行演示(这些应用可使用 Sub-1G 或蓝牙将结果发送到远程主机),同时还与现有的 IWRL6432 软件兼容。此参考设计采用 LAUNCHXLCC1352R1 无线微控制器 LaunchPad™,并通过 PC GUI 直观地显示雷达检测数据和检测结果。

特性
  • 采用能够在 57GHz 至 64GHz 内运行的 IWRL6432 的低功耗毫米波雷达
  • 使用 CC1352R 实现远距离低功耗 Sub-1GHz 或 BLE 无线连接
  • 电池供电,实现高效率和小外形尺寸
  • 低功耗测试结果
  • 演示人数统计和跟踪软件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBJ1.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMC57.PDF (423 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC58.PDF (311 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC55.PDF (157 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC56.PDF (142 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC61A.ZIP (5319 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDMC62.ZIP (3984 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGJ3.ZIP (760 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCGJ4.ZIP (576 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC59.PDF (2441 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC60.PDF (1251 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC53.PDF (5010 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMC54.PDF (2011 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

湿度传感器

HDC3020具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63806采用微型 WCSP 封装且具有优化负载阶跃响应的 2.5A 高效降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3005用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1352R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25616具有电源路径和 1.2A 升压操作的独立式单节 3.0A 降压型电池充电器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS628502采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWRL6432单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 支持 Sub-1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电毫米波雷达传 感器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持