TIDA-010253

适用于储能系统的电池控制单元参考设计

TIDA-010253

设计文件

概述

该参考设计是一款适用于高压锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池架的中央控制器。该设计提供高压继电器驱动电路、通信接口(包括 RS-485、控制器局域网 (CAN)、菊花链和以太网)、湿度传感器的可扩展接口、高压模数转换器 (ADC) 和电流传感器。

该设计使用高性能微控制器来开发和测试应用程序。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用的中央控制器。

特性
  • 接口符合 Sitara MCU controlCARD 标准                                            
  • 完整的通信接口,包括隔离式 CAN、RS-485 和以太网                                            
  • 继电器线圈的稳健驱动通道                                            
  • 稳健的菊花链通信通道                                            
  • 带湿度传感器、实时时钟、看门狗和高压 ADC 的综合接口                                            
     
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBG9.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMC35.PDF (921 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC34.PDF (227 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC37.ZIP (7993 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI9.ZIP (1424 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC36.PDF (4780 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMC33.PDF (1862 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B81具有使能功能的 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3823具有 1.6s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G17-Q1具有施密特触发输入的汽车类 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR5145036V、5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74HCS21具有施密特触发输入的 2 通道、4 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74701-Q1具有集成 VDS 钳位的汽车类 3.2V 至 65V 电池反向保护理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC3020具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12050500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ79600-Q1具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的汽车级 SPI/UART 通信接口

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD762具有 8/20µS 浪涌的双路 1.7pF、±24V、±20kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS4H160-Q1具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

BQ32000具有电池备份和涓流充电功能的串行实时时钟 (RTC)

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1042具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO1410具有 EMC 保护功能的 500Kbps、半双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于储能系统的电池控制单元参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010272 适用于储能系统的 1500V 高压机架监测单元参考设计 TIDA-010279 面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计 TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高达 1500V 的高压锂离子和磷酸铁锂电池组组合参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频