TIDA-010244
基于分流器的三相电能计量参考设计
TIDA-010244
概述
此参考设计使用隔离式高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.2S 级三相电能测量,转换器在 4kHz 下对分流电流传感器进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.05A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的更高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数时,可以支持高达 16ksps 的更快 ADC 采样率。
特性
- 电表三相计量,符合 1000:1 输入范围的 0.2S 级有功电能精度要求
- 支持具有分流器的三相四线 (3P4W) 或三相三线 (3P3W) 系统
- 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
- 带板载 XDS110 调试探针的隔离式 USB Type-C®(具有 5kVRMS 隔离)、在 100mA 至 100A 输入范围和 100V 至 270V 之间进行了测试
- 能够使用线性 3D 霍尔效应传感器检测磁篡改
- 能量计量软件,脉冲输出连接到参考测试系统,并在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-3-7 |