TIDA-010243
具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计
TIDA-010243
概述
此参考设计使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级三相电能测量,此转换器在 8kHz 下对电流互感器 (CT) 进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.01A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器进行计量时,可实现 32kSPS 的 ADC 采样率。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译。
特性
- 电表三相计量,符合 2000:1 输入范围的 ANSI C12.20 0.1 级有功电能精度要求
- 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
- 具有 5kVRMS 隔离的隔离式 RS-232 和 RS-485
- 在 10mA 至 100A 和 9V 至 270V 输入范围内进行了测试
- MSPM0-SDK 包含电能计量软件示例,以及用于在 Microsoft® Windows® PC 上显示结果的图形用户界面可执行文件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR4131 — 具有 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-3-27 |