TIDA-010236
适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计
TIDA-010236
概述
此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 模块,具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和 TMS320F280025C 数字控制器。除了 LMG352x 和 C2000 的集成保护功能外,此设计还实现了全面保护。交流压降、浪涌和传导辐射 (CE) 均经过全面验证,可提供采用 C2000 和 GaN 的高效且稳健的图腾柱 PFC 设计。
特性
- 最大功率为 4000W(200V 至 277V 标称电压)
- 峰值效率 >= 98.66%,功率因数 ~0.999
- 通过非隔离式高速放大器进行电流感应
- 单相 CCM 图腾柱
- 与 TMS320F28002x 数字控制器兼容
输出电压选项 | TIDA-010236.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 200 |
输入电压(最大值)(V) | 277 |
输出电压(标称值)(V) | 400 |
Iout(最大值)(A) | 10 |
输出功率 (W) | 4000 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。