TIDA-010234

八端口 IO-Link 主站参考设计

TIDA-010234

设计文件

概述

此参考设计通过八个端口实现具有快速确定性时序的 IO-Link 主站。每个端口都可以使用不相关的位速率和周期时序运行。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序提供了时序灵活性和同步功能。

特性
  • 八个 IO-Link 端口
  • 支持 IO-Link 传输速率 COM1、COM2 和 COM3
  • 支持 400µs 周期时间
  • 每个端口提供 500mA 电流
  • 所有端口都具有过流保护和限制功能
  • PRU 帧处理程序可实现灵活时序
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU890A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM2434具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM2432具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM2431具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOL112具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS274160具有可调节电流限制的 36V、160mΩ、1.35A、4 通道工业高侧开关

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 八端口 IO-Link 主站参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-22

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-IOLINKM-8 八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™ LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持