TIDA-01013
适用于 DAQ 和无线传感器 IoT 系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计
TIDA-01013
概述
如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高 SNR 和 低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如互补低功耗、低噪声 AFE 支持的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。这些新型解决方案将允许系统设计人员在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并改进众多对功率敏感的物联网应用。TIDA-01013 参考设计展示了一种旨在增强功率敏感型应用的完整的低功耗、低噪声 AFE 和 ADC 解决方案。
特性
- 适用于 24 位 Δ-Σ ADC DAC 系统的低功耗、低噪声 AFE 设计
- SNR:104dB
- ENOB:19.1 位
- 功耗:41mW
- 输入信号高达 +/-10V
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于无线传感器的低功耗、低噪声 24 位 AFE 参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019-8-8 |