TIDA-010089

两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计

TIDA-010089

设计文件

概述

此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。

特性
  • 低噪声线性输出级,在 20MHz 带宽内具有 3mVpp 输出噪声
  • 精确的电流和电压控制,精度优于满量程 ±0.02%
  • 源操作期间的最大功率:120W
输出电压选项 TIDA-010089.1
输入电压(最小值)(V) 24
输入电压(最大值)(V) 48
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 8
输出功率 (W) 120
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous^Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCX1.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME24.PDF (652 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME23.PDF (349 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME26.ZIP (5145 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX1.ZIP (1325 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME25.ZIP (5145 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME22.PDF (2213 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358双通道、30V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX4053具有 1.8V 逻辑兼容逻辑的 +/-12V、2:1、3 通道多路复用器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS180118V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC70502双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP708具有 10°C 和 30°C 迟滞的电阻可编程温度开关

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF540.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR38010具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA818具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 1、8)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5146具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI3050具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM393商业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-21

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持