TIDA-010085
使用数字隔离器的 24VAC 多通道固态继电器参考设计
TIDA-010085
概述
此参考设计演示了使用单隔离的多通道固态继电器 (SSR)。该设计使用带有单隔离电源的多通道数字隔离器,以及使用公共接地栅极驱动电路来单独控制多个 SSR。该设计适用于额定电流高达 2A 的 24VAC 供电继电器,但可扩展至 240VAC 和更高的额定电流。每个 SSR 通道使用小于 75mm2 的空间,元件的最大高度约为 3mm,与机电继电器相比,可大大节省空间。使用单隔离电源可节省布板空间和 BOM 成本。
特性
- 多个固态继电器将单隔离与多通道数字隔离器结合使用,可通过极低的额外成本轻松扩展到任意数量的 SSR 通道
- SSR 驱动电压 24VAC ±20%,驱动电流 2A RMS(电压和电流额定值,可通过使用具有适当额定值的元件来扩展)
- SSR 导通和关断时间:15–300µs(可调节),每个 SSR 驱动的平均电流消耗(初级)< 4mA(可调低至每通道 20µA)
- 每通道的 SSR 尺寸小于 75mm2。高度约为 3mm。
- 在功能上隔离的开环反激式电源,无需 MCU
- 浪涌和开关过压保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。