TIDA-010076

通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计

TIDA-010076

设计文件

概述

TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。

特性
  • SPE 速度为 100Mbit/s
  • 一根双绞线实现电力输送和通信
  • 节点菊花链
  • 防止接线错误和电涌
  • 精心设计或动态链路电源
  • 经测试可与 66AK2Gx 工业通信引擎结合使用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUET1.PDF (3799 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM617.PDF (627 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM616.PDF (375 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM619.ZIP (7364 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV4.ZIP (823 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM618.PDF (4302 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM615.PDF (1607 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝和热插拔控制器

TPS2663具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TLC6C598-Q1汽车类电源逻辑 8 位移位寄存器 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ10500采用 3mm × 2.6mm 封装的 5.5V、0.5A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM760033.5V 至 60V、3.5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZM33603采用 7mm x 9mm x 4mm QFN 紧凑封装的 4V 至 36V、3A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC811R-Q1低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2332-EP混合信号微控制器增强型产品

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Daisy-Chained Power and Data Over Single Pair Ethernet (T1) Reference Design 2020-6-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持