TIDA-010074
具有低电流消耗的 16S-17S 电池组参考设计
TIDA-010074
概述
此参考设计是一种在待机和运输模式下具有低电流消耗的 16S-17S LiFePO4 锂离子电池组设计,适用于备用电信电池和电动摩托车。它实施为双层 PCB。9S-15S AFE bq76940 可监控前 15 节电池的电压,而双通道通用放大器 LM2904B 可监控第 16 节和第 17 节电池的电压。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,该设计可保护电池组不受过压、欠压、过流和过热的破坏,并且可降低待机和运输模式下的功耗,从而实现更长的运输时间和空闲时间。
特性
- 经济实惠型 16S-17S LiFePO4/锂离子电池组解决方案
- 在室温下具有 ±5mV 电池电压感应精度,适用于 16/17S 电池
- 处于待机模式时的电流消耗为 100µA
- 处于运输模式时的电流消耗为 5µA
- 强大且可编程的保护功能,包括电池过压和欠压、过流放电、短路、过热和欠温保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 具有低电流消耗的 16S-17S 电池组参考设计 | 英语版 | 2019-7-5 | ||
技术文章 | Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto | PDF | HTML | 2019-11-21 |