TIDA-010059

使用霍尔效应电流传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计

TIDA-010059

设计文件

概述

此参考设计采用能测量电流的霍尔效应电流传感器 TMCS1100,绝对误差 < 1%(–40°C 至 125°C),工作隔离电压高达 600V。该低电阻、一体式封装的电流感应元件无需高侧电源即可提供紧凑、高效的电流感应解决方案,实现精密的电机扭矩、速度或位置控制。该逆变器功率级包括 600V LMG3411 氮化镓 (GaN) 功率模块,能使下一代电机驱动器进一步降低尺寸、提高效率。 

特性
  • 精确的电流感应(绝对误差 < 1%),可实现精密的电机控制。
  • 在宽温度范围内具有精确性和稳定性,无需外部失调电压或漂移补偿。
  • 一体式封装感应元件,无需高侧电源即可实现小型、低成本的电流感应系统。
  • 高效、紧凑的逆变器功率级内置 600V LMG3411 GaN 电源模块,具有集成栅极欠压、器件过流和过热保护功能。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU717.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM353.ZIP (342 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM352.ZIP (129 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM355.ZIP (3911 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDM356.ZIP (1466 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM354.ZIP (1851 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM351.ZIP (722 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF20303V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9001单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1100具有外部基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3411R050具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用霍尔效应传感器、适用于 230VAC 电机驱动器的同相电流感应参考设计 英语版 2020-1-15

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD280049C F280049C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持