TIDA-010048

通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计

TIDA-010048

设计文件

概述

此参考设计是一款四通道至通道、隔离式 4–20mA 电流环路模拟输入模块。该设计包括用于状态监控传感器和模块应用的短路、过流和过压限制功能。模拟输入模块设计的主要功能包括通道隔离、由使用 LM5180 单反激转换器供电的多通道模拟输入模块、为 2 线制发送器和短路保护电路供电的电源。此设计还可支持四通道模拟输入模块。

特性
  • 一至四通道至通道隔离式模拟输入模块
  • 适用于具有输出功率限制(短路限制至 25mA)的现场变送器的电源
  • 变送器电源为 25 ±1V,IOUT < 25mA 峰值
  • 防止误接线的输入保护
  • 采用 UART 接口 24 位 ΔΣADC,以缩减 BOM 尺寸和成本
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU656.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZH3.PDF (1349 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZH2.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZH5.ZIP (3092 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFE9.ZIP (1560 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZH4.PDF (1367 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZH1.PDF (310 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5180具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LV4052A5V 4:1 双通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS122U04具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 UART 接口的 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5180-Q1具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2662具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计 英语版 2019-4-15
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器 LM5180DESIGN-CALC LM5180 PSR 反激式转换器设计工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持