TIDA-010044

具有故障保护和诊断功能的 NAMUR PLC 数字输入参考设计

TIDA-010044

设计文件

概述

在工业控制中,广泛使用 NAMUR 接近传感器来满足传感器在最大能量方面的特殊要求。这进而决定了对连接此类传感器的 PLC 数字输入在精度和可靠性方面的特殊要求。此参考设计是与 NAMUR 传感器兼容的数字输入模块的完整前端。此设计展示如何在紧凑的外形中通过冗余性、故障保护和全面的诊断功能来实现可靠性。

特性
  • 1.6mA 阈值电流、0.4mA 磁滞电流
  • 0.2mA 开路电流、6mA 短路阈值电流
  • 8.2V 开路电压、8.2mA 短路电流
  • 全面的诊断功能
  • 故障保护
  • 电源和数据隔离
  • 通过冗余组件提高可靠性
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU601.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXY9.PDF (140 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXY8.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXZ1.ZIP (861 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF28.ZIP (389 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXZ0.PDF (606 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXY7.PDF (252 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330133V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7340FC低功耗、四通道、4/0、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM250197.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
比较器

LM2901AV-Q1汽车类精密四通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有故障保护和诊断功能的 NAMUR PLC 数字输入参考设计 英语版 2018-12-13

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持