TIDA-010041
用作比较器或电源序列发生器的毫微功耗、宽 VIN(最高 12V)监控器参考设计
TIDA-010041
概述
该参考设计重点介绍低功耗复位 IC 和看门狗计时器的通用用例。TPS3840 器件具有小于 1µA 的电流消耗,可以配置为用作比较器(通过简单的 3 引脚配置),或者用作通用电源监控器(以菊花链方式级联为序列发生器)。此外,响应和延迟时间可通过外部电容器进行配置。对于需要运行看门狗的应用,可以使用 TPS3431 器件,这是精度为 ±2.5%(典型值)的独立可编程看门狗计时器。
特性
- 阈值检测 (TPS3840):使用电压监控器作为比较器(具有 3 引脚配置、无外部电源)的自供电阈值检测器
- 超低静态电流 (< 700nA) 架构,具有 1.6V–4.9V(0.1V 步进)的设定阈值范围,以及用户可控响应时间(通过外部电容器可将 80µs 控制至 600ms)的快速上电(250µs 启动延迟)
- 电源监控和定序复位 (TPS3840):适用于多轨复位监控和启动定序
- 提供低电平有效和高电平有效配置,阈值范围为 1.6V–4.9V,TD 范围为 80µs–600ms
- 看门狗计时器 (TPS3431):具有使能引脚和宽输入范围的用户可调计时器
- 用于看门狗功能的低电流消耗(最大 20µA)和使用外部电阻器和电容器的用户可配置超时
工业
- AFCI 断路器
- AFCI 断路器
- GFCI/RCD 断路器
- Power conversion system (PCS)
- 三相无线电动汽车充电站
- 三相无线电动汽车充电站
- 互连/配电盒
- 互连/配电盒
- 交流传输继电器
- 交通监控摄像头
- 单相无线电动汽车充电站
- 单相无线电动汽车充电站
- 单相电表
- 塑壳断路器 (MCCB)
- 塑壳断路器 (MCCB)
- 多相电表
- 宽输入范围
- 应用处理器模块
- 快速关断
- 故障指示灯 (FI)
- 智能汇流箱
- 电动汽车充电站电源模块
- 电器电池充电器
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 空气断路器 (ACB)
- 空气断路器 (ACB)
- 空气断路器 (ACB)
- 窄输入范围
- 紧凑型继电器
- 线性电机功率级
- 线性电机部分控制器
- 终端装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 隔离式交流驱动器功率级
- 飞行器驾驶舱显示器
- 飞行器驾驶舱显示器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 可用作比较器或电源序列发生器的毫微功耗、宽输入电压(最高 12V)监控器参考设计 - TIDUEJ9_TIDA-010041.pdf | 英语版 | 2019-1-10 | ||
技术文章 | Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor | PDF | HTML | 2019-1-10 |