TIDA-01004
采用 100 万像素成像仪、Bayer 视频输出和同轴电缆供电技术的汽车摄像头模块参考设计
TIDA-01004
概述
TIDA-01004 参考设计是一款远程汽车摄像头模块,通过高速串行视频接口连接到显示器或机器视觉处理系统。该设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的 MegaPixel 视频数据、双向控制信号和电力。
特性
- 设计经过空间优化,可安装在单个 20 × 20mm 的 PCB 上
- 来自 Aptina 的 100 万像素图像传感器 AR0140AT,可提供 10/12 位原始图像数据
- 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
- 电源经过优化,减小了尺寸,提高了效率
- 用于 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UB933-Q1 — 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62231-Q1 — 采用 1x1.5mm SON 封装且具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、500mA 降压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive Camera Module Design With 1MPixel Imager, Bayer Video Design Guide (Rev. A) | 2018-1-23 |