TIDA-010034

适用于 IP 网络摄像头的IEEE802.3at Type-1 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

TIDA-010034

设计文件

概述

利用以太网供电 (PoE),可以通过与数据相同的以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还会获得 IP 网络摄像头的不同外设所需的电源轨,例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动感应和警报接口。

特性
  • 具有非光电反激式直流/直流控制器的 TPS23755 IEEE802.3at PoE PD
    • 适用于 Type-1 PoE 的完整 IEEE802.3at PD 解决方案
    • 具有初级侧调节 (PSR)、频率抖动和高级启动功能的集成反激式控制器
    • PoE 供电的反激式功率级可提供 12V 的输出和 89% 的效率
    • 具有平稳过渡功能的次级侧适配器优先级控制
  • 无二极管 ORing:使用用于次级侧 ORing 的 TPS2121 电源多路复用器,可使适配器输入路径中的功率损耗降低 88%
  • 两种电源树实现:
    • 提高效率:12V 至 PoL,使用中等输入范围降压转换器
    • 降低成本:12V 至 5V 至 PoL,使用低输入范围降压转换器
  • 两种电源树都使用采用 FPWM 模式的降压转换器,从而实现:
    • 快速瞬态响应,用于处理为 MPU 内核和 DDR RAM 供电的电压轨上的动态负载切换
    • 电压轨上的低输出电压纹波,具有更小的容差(如 MPU 内核和 DDR RAM)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU632.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ08.PDF (1009 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ07.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ10.ZIP (6381 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA7.ZIP (564 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ09.PDF (3280 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ06.PDF (1025 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62568A采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS562201具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS561201采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、1A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62569A采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS542014.5V 至 28V 输入电压、同步降压型 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV742P200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2121支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23755具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62568采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54202H4.5V 至 28V 输入、2A 输出、同步降压电压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS562208采用 FCCM 模式的 4.5V 至 17V 输入电压、2A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS5612084.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
序列发生器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计 英语版 2019-2-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持