TIDA-010027
适用于线路供电运动检测器且误报更少的低噪声 PIR 信号链参考设计
TIDA-010027
概述
此参考设计演示了如何为线路供电应用中基于 PIR 的运动检测子系统设计低噪声模拟信号链以获得更长的检测范围。该参考设计提供有关噪声、趋稳时间、稳定性和频率响应的设计理论、元件选择和电路仿真。此外,还讨论了有助于实现更短的加电趋稳时间和更少的误触发(由室内和室外条件下的某些环境源导致)等设计目标的电路修改。
特性
- 更短的加电趋稳时间(小于 25 秒)
- 更少的误触发:较低截止频率上的五阶滚降和较高截止频率上的四阶滚降
- 电路带宽:0.3Hz 至 6.5Hz
- 以小于 26.4mV 峰间输出噪声为基准
- 所有放大器级的相位裕度均 > 72º
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 具有更少错误警报的低噪声 PIR 信号链参考设计 | 英语版 | 2018-11-21 |