TIDA-010026

适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计

TIDA-010026

设计文件

概述

此参考设计展示了 EnDat 2.2 编码器的稳健接口。这展示出 EMC 抗扰性,尤其是逆变器开关噪声等快速瞬变抗扰性。编码器电源电压可配置,并集成了短路保护,以防止由于电缆短路或误接线而造成的损坏,以及诊断反馈以检测故障。此逻辑接口支持从 3.3V 低至 1.8V 的 I/O。此设计与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,便于使用 C2000™ MCU 轻松评估 EnDat2.2。此设计已通过多个 EnDat 2.2 编码器长达 100m 的电缆进行测试。

特性
  • 电缆长度达 20m 时超过 16MHz 的 HEIDENHAIN EnDat 2.2 时钟频率,电缆长度达 100m 时超过 8MHz
  • 凭借 3.3V 至 5V 的宽电源范围、半双工 RS-485 收发器 (THVD1450)、50Mbaud,以及 ±15V 的共模范围、16kV 的 IEC-ESD 和 4kV 的 EFT,可实现具有高 EMC 抗扰性的高度稳健接口
  • 设计经测试可满足 ESD (IEC61000-4-2)、EFT (IEC61000-4-4) 和浪涌 (IEC61000-4-5) 的 EMC 抗扰性要求,并达到 IEC61800-3 规定的级别和通过标准
  • 可配置编码器电压默认为 8V,具有低纹波 (<50mVpp) 输出,符合 Endat2.2 规范
  • 编码器电源 250mA 额定输出电流,具有用于诊断的短路保护功能和电源正常状态反馈
  • 逻辑接口默认采用 3.3V I/O,可连接 C2000 MCU 或 Sitara® 处理器等主机处理器,以运行 EnDat 2.2 主软件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU631.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYY3.PDF (235 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYY2.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYY5.ZIP (1240 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA2.ZIP (1312 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYY4.PDF (1080 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYY1.PDF (365 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

TVS 二极管

TVS140114V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62125具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1450具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC2T45具有可配置电压转换和三态输出的 2 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82150具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 EnDat 2.2 绝对编码器的稳定接口参考设计 英语版 2019-2-28

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-00172 EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计 TIDA-010009 适用于伺服驱动器的紧凑型、高效、24V 输入辅助电源参考设计

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持