TIDA-010025

适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计

TIDA-010025

设计文件

概述

该参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用所有用于驱动光隔离式栅极驱动器的现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度检测感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。

特性
  • 适用于 200-480VAC 供电驱动器的三相逆变器电源级,额定输出电流高达 14Arms
  • 增强型隔离式栅极驱动器采用光模拟输入和 6 引脚宽体封装,可用作光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代产品
  • 栅极驱动器具有高达 125°C 的宽工作环境温度范围,参数波动小,CMTI 高,工作隔离电压额定值为 1500Vdc,因此可提高系统稳健性
  • 基于增强型隔离式同相分流电阻器的电机电流检测高达 25Apk,适用于所有三个相位,过流保护响应 < 5μs
  • 在使用隔离式放大器的 IGBT 模块内部使用集成 NTC,实现高达 800V 的增强型隔离式直流链路电压检测和高达 120°C 的温度检测
  • 使用 C2000 LaunchPad 实现逆变器控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU575A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXF2.ZIP (1084 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXF1.ZIP (233 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXF4.ZIP (3698 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEY8.ZIP (1508 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXF3.ZIP (2615 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXE9.ZIP (1021 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9064适用于成本优化型应用的四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117LV1A 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9002适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74ACT244具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC23511具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms 1.5A/2A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC1G10单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
比较器

LMV339四通道通用低电压比较器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC23513具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54140A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1300±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 200-480VAC 驱动器的三相逆变器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-5-14
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25
技术文章 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2019-3-26

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持