TIDA-010018

适用于低功耗应用的隔离式电源和数据接口参考设计

TIDA-010018

设计文件

概述

该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨,并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。

特性
  • 电源输入为 5VDC,电源电流需限制为 < 30mA
  • 超低功耗隔离式数据接口
    • 10kbps、100kbps 和 1000kbps 下 5μA、16μA、130μA(每通道)
    • 三个正向通道,一个反向通道
  • 隔离型 10mA 直流/直流转换器
    • 效率高达 86.5%
  • 非隔离侧的 3.3V、10mA 降压转换器
    • 效率高达 93%,VOUT 波纹 < 15mVpp
  • 隔离侧的 3.3V、10mA 降压转换器
    • 效率高达 92%,VOUT 波纹 < 20mVpp
  • 3.0V、10mA LDO
    • IQ = 16μA @ Iout = 1mA
    • PSRR > 36 dB(≤ 200 kHz 下)
输出电压选项 TIDA-010018.1 TIDA-010018.2
输入电压(最小值)(V) 4.4 4.4
输入电压(最大值)(V) 5.25 5.25
输出电压(标称值)(V) 3.3 3.3
Iout(最大值)(A) .01 .01
输出功率 (W) .033 .033
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous^Half Bridge- Hard Switched
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU628.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYW0.PDF (212 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYV9.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYW2.ZIP (1516 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF98.ZIP (763 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYW1.PDF (1214 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYV8.PDF (1417 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS727具有使能功能的 250mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62745具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60402具有 50kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62125具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7041经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗四通道数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于低功耗应用的隔离式电源和数据 接口 参考设计 英语版 2019-1-31
应用简报 如何隔离两线制环路供电式现场发送器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-6-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频