TIDA-010016

8 端口 IO-Link 主站参考设计

TIDA-010016

设计文件

概述

现在可以使用该实现八端口 IO-Link 主站的参考设计来实现需要快速时序和短周期时间的 PLC 应用。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现一种灵活的计时和同步方式。此设计有助于构建通用性和可扩展性非常高的 IO-Link 主站。

特性
  • 八个 IO-link 端口
  • 支持 COM1、COM2、COM3
  • 支持 400µs 周期时间
  • 所有端口都具有过流保护和限制功能
  • PRU 帧处理程序可实现灵活时序
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU523C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDT258.PDF (133 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRWQ0.ZIP (423 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWP9.ZIP (86 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWQ2.ZIP (4190 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCES4.ZIP (1113 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWQ1.ZIP (1733 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWP8.ZIP (626 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高侧开关

TPS4H160-Q1具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5165具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS274160具有可调节电流限制的 36V、160mΩ、1.35A、4 通道工业高侧开关

数据表: PDF
LED 显示驱动器

TLC59282具有 4 通道群组延迟功能的 16 通道恒流 LED 驱动器

数据表: PDF
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

INA253具有 PWM 抑制功能和集成分流电阻的 80V、双向、精密电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 八端口 IO-Link® 主站参考设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-11-14
* 测试报告 IO-Link Master Protocol Test Report 2022-2-1
应用简报 实现 Linux 的实时通信 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-4
应用手册 Programmable Logic Controllers — Security Threats and Solutions PDF | HTML 2019-9-13
应用简报 Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler 2019-3-26
应用简报 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019-1-7

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持