软件
仿真模型
该参考设计提供适用于光电测量子系统的红外 LED 驱动器的设计示例。 介绍的子系统包括基于运算放大器的电压至电流转换器和用于有源带通器件的 MOSFET 晶体管,这些可作为可编程的精确电流阱功能的基础。 通过在该电路中使用 MOSFET 晶体管,可以实现后文将介绍的多项优势,最重要的是,可以在低电压、电池供电系统中提供良好的电流调节。 与之类似,反馈中运算放大器的高输入阻抗和高开环增益可让电路在整个温度范围内实现平坦响应,并且由于电源电压的变化,输出电流的差异非常小。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于光电测量子系统的低电压 IR LED 驱动器参考设计 | 英语版 | 2018-8-17 |