TIDA-010007
电网物联网参考设计:使用 Wi-Fi® 将断路器和传感器连接到其他设备
TIDA-010007
概述
此参考设计展示了利用 CC3220 器件、SimpleLink Wi-Fi 和 IoT、集成网络处理器和应用处理器的单芯片无线 MCU,集成 Wi-Fi® 功能以增强电网设备的连接性能,从而实现资产监控。此设计实现了设置 Wi-Fi 网络或连接到外部网络、传输数据和优化功耗的功能。数据传输方案包括以无线方式在器件之间或向云发送/接收控制、状态、设置和固件更新。将器件在始终连接、间歇性连接和休眠模式之间进行切换可优化电网应用的功耗。
特性
- Wi-Fi 连接:具有集成网络处理器和应用处理器 (ARM® Cortex®-M4) 的 Wi-Fi 无线电,用于将物联网 (IoT) 集成到工业和住宅设备中
- 进行了性能和尺寸优化的单个片上系统 (SoC)
- 芯片级 Wi-Fi Alliance Wi-Fi® CERTIFIED™
- 除应用点 (AP) 配置外,还可通过 SmartConfig™ 轻松进行配置
- 系统架构:
- 两种连接方案:连接到外部 AP(将器件用作 STA)或将器件用作 AP
- 数据传输方案:始终连接、间歇性连接
- 功耗:针对电线供电和电池供电进行了优化
- 始终连接:< 700μA(仅限信标)
- 间歇性连接:< 3mA(间隔为 5s)、< 1.5mA(间隔为 10s)
- 器件低功耗模式:休眠 (< 10μA),LPDS(< 150μA、20mA 峰值)
- 安全功能:128 位唯一器件 ID、安全的 MCU 映像引导、用于 AP 配置的内部 HTTPS 服务器、基于 TLS 的 MQTT、安全无线 (OTA) 更新
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 电网物联网参考设计:将断路器和传感器连接到设备 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019-7-12 | ||
白皮书 | 实现电网现代化以提高电网的互联度、可靠性和安全性 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-4-19 | |
技术文章 | Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control | PDF | HTML | 2019-2-25 |