TIDA-010006
具有集成开关 PSR 反激式控制器的隔离式 IGBT 栅极驱动电源参考设计
TIDA-010006
概述
此参考设计通过 24V 直流输入电源为绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 栅极驱动器提供隔离式正负电压轨。该设计采用反激式电源拓扑生成四对 15V 和 –5V 输出,适合为各 1W 的六个 IGBT 栅极驱动器供电。通过集成 LM5180 反激式转换器内 100V 额定初级侧开关,并且无需辅助变压器绕组,实现了紧凑型解决方案。
特性
- 准谐振边界导电模式和频率调制在平衡满负载情况下可提供 90% 的峰值效率
- 每个 IGBT 驱动器可提供高达 1.2W 的输出功率
- 由于无需光耦合器和变压器辅助绕组,可提供紧凑且具成本效益的解决方案
- 经配置可通过 EN 引脚打开和关闭电源
- 可编程软启动会限制电源消耗的浪涌电流
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 具有集成开关 PSR 反激式控制器的隔离式 IGBT 栅极驱动电源参考设计 | 英语版 | 2018-9-28 | ||
产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-29 |