TIDA-010005
可通过软件配置的心脏起搏器检测模块参考设计
TIDA-010005
概述
此参考设计可实现基于紧凑硬件的电路,用于检测 ECG 测量期间的起搏器脉冲。它通过标志和板载 LED 指示有效起搏信号。借助此设计,用户可以通过板载 DAC 利用软件配置起搏信号的各种参数(振幅、上升时间、脉冲持续时间、极性)。测量值可通过板载 ADC 读取。从电路板上的噪声 ECG 信号中提取、放大和调节起搏信号。与 TI 的 ADS129X 系列器件配合使用时,还可增加起搏检测功能。
特性
- 可编程的检测阈值:起搏脉冲的上升时间(30μs 至 200μs)、振幅(8mV 至 700mV)、持续时间(0.1μs 至 2000μs)和极性
- 提供测量参数和 I2C 总线上经过调节的起搏信号,以便进一步分析和处理
- 与 TI 的 ADS129X 系列 ECG 前端器件相联接
- 能够识别各种类型的起搏器信号
- 紧凑的外形 (29mm × 35mm)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 软件可配置心脏起搏器检测模块参考设计 | 英语版 | 2018-9-19 | ||
技术文章 | Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors | PDF | HTML | 2019-6-25 |