TIDA-010003

可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计

TIDA-010003

设计文件

概述

本参考设计实现了一款用于智能仪表先进抄表基础设施 (AMI) 网络的简单射频网状网络终端节点。该网络是一种基于 IPv6 的低功耗无线个人局域网 (6LoWPAN) 解决方案。该设计在单个 CC1310 SimpleLink™ 无线 MCU 内实现了该网络,用于优化性能并更大程度降低系统成本。整个 6LoWPAN 网状网络都在基于 IEEE-802.15.4e/g 协议的 TI-15.4 stack 上运行,且实现了非时隙信道跳跃 (USCH) 模式,可防止网络干扰。

特性
  • 基于低功耗射频(在低于 1GHz ISM 频带中运行)的 IPv6 网络
  • 实现了 6LoWPAN、RPL、IPv6/ICMPv6 和 UDP 网状网络协议
  • 实现了具有基于 IEEE 802.15.4e 的跳频和 MAC 数据加密功能的 TI-15.4 堆栈
  • 与 Wi-SUN FAN v1.0 相同的软件层架构
  • 支持适用于电池供电终端节点的低功耗模式配置
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

重要说明

此参考设计中的示例软件用于实现基于 Contiki-OS RTOS 的 6LoWPAN 网络。此示例实施包括 uIP TCP/IP 协议栈,该协议栈经识别可能存在以下公告中概述的漏洞:Amnesia 开源 TCP/IP 协议栈漏洞 (AMNESIA:33)。

我们已停止使用此示例软件,建议您评估我们的 Wi-SUN 解决方案。如果您计划使用此参考设计的早期版本,请注意它已停产,而且目前没有更新计划。建议参考包含 Contiki-OS 在内的示例软件的 TI 客户评估 ICS 公告提供的建议,以及:

  1. 确保采取适当措施,以减轻 Contiki-OS 中的这些潜在漏洞产生的影响,或
  2. 转为采用 Contiki-NG 4.6。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU513A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWJ6.PDF (372 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWJ5.PDF (46 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWJ8.ZIP (2460 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEQ8.ZIP (267 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWJ7.PDF (1266 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWJ4.PDF (420 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E004适用于高速接口的 6 通道、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 可提高网络性能的简易 6LoWPAN 网状终端节点参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-11
网络安全公告文章 Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 2021-1-11
应用手册 Implementing a Pairwise Key Mechanism for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 2018-9-25
应用手册 Integrating the 6LoWPAN Mesh Designs into a New TI-15.4 Stack Example 2018-9-25
应用手册 How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 2018-9-25
更多文献资料 Wireless Network Challenges and Solutions for a Smarter Grid IoT 2018-6-18

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-010024 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010032 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™™ Sub-1GHz CC13x0 软件开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持