TIDA-00942

适用于数字转换器的 12 位 20MSPS 数据采集参考设计

TIDA-00942

设计文件

概述

此参考设计实现了一个具有成本效益且低功耗的数据采集系统,可作为基于 FPGA 的系统的替代方案。其采用单端高阻抗输入,可应用于便携式仪表和数字转换器等多种应用。

该参考设计采用 ADS4122 模数转换器 (ADC) 以及 OPA656 和 THS4541 运算放大器,为 BeagleBone Cape 外形尺寸开发出 12 位 20MSPS 数字转换器。此参考设计中开发的扩展板可与 BeagleBone Black 开发平台相连,后者是一个基于 ARM Cortex-A8 处理器的低成本、开源、社区支持的环境。

特性
  • 使用 OPA656 和 THS4541 运算放大器的单端转差分数据采集参考设计
  • 低运行功耗(330/通道)适用于手持器件
  • 可选择 50Ω 至 1MΩ 输入阻抗
  • 低系统成本;使用 Sitara™ 处理器 (BeagleBone Black) 替代 FPGA 进行数据采集
  • 2V 峰值间输入电压范围
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC79.PDF (1443 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROF5.PDF (52 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROF4.PDF (254 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROF7.ZIP (1512 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCU4.ZIP (175 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROF6.PDF (722 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROF3.PDF (91 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60403具有 250kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA656宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS412212 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62590采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4541高速差分 I/O 放大器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 12-Bit, 20-MSPS Data Acquisition Reference Design for Digitizers 2016-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持