TIDA-00928
采用光纤或双绞线接口、符合 EMI/EMC 标准的 10/100Mbps 以太网砖型参考设计
TIDA-00928
概述
这一以太网砖型参考设计提供了一种简化的解决方案,因而无需多个铜线或光纤接口板。该设计采用小尺寸、低功耗的 10/100Mbps 以太网收发器来减小板尺寸,提供成本优化且可扩展的解决方案,降低高温工业应用的功耗。DP83822 提供发送和接收数据所需的所有物理层功能—无论是通过标准双绞线电缆,还是连接至外部光纤(SC 或 ST 或 SFP)收发器。此设计可采用固定或可编程的 LDO 为模拟和 IO 电源配置不同的供电水平。砖型结构通过内部 MAC 连接到 TM4C129X TIVA™ MCU。此设计依照 IEC61000-4 标准级别 4 针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了测试。
特性
- DP83822 以太网 PHY 配备光纤 (100BASE-FX) 或双绞线(铜线 - 100BASETX 和 10BASE-Te)接口
- 可根据应用单独配置模拟和 IO 供电电压水平
- 为链路和活动提供可编程 LED 支持
- 符合 EN55011 A 类辐射发射要求和 IEC61000-4-2 级别 4 标准 B 要求
- D83822 的工作温度范围为 40oC 至 125oC
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 符合EMI 标准且具有双绞线或光纤接口的125°C 10/100Mbps 以太网砖型参考设计 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | 2018-3-27 | ||
| 技术文章 | Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid | PDF | HTML | 2019-6-27 | |||
| 技术文章 | Two ways to save power with low-power Ethernet | PDF | HTML | 2016-11-17 |