TIDA-00917
适用于具备短路保护功能和电流缓冲器的并联 IGBT 的栅极驱动器参考设计
TIDA-00917
概述
对于具有较高输出额定功率的电源转换设备而言,并联绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 变得很有必要,因为在这类应用中,单个 IGBT 无法提供所需的负载电流。此参考设计采用一个增强型隔离式 IGBT 栅极控制模块来驱动半桥配置下的并联 IGBT。在栅极驱动器(驱动强度不足)和系统层面,并联 IGBT 都无法保持相等的电流分布以及更快的导通和关断。此参考设计使用增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,这款器件具有多种集成特性,如去饱和检测和软关断(以便在故障情况下保护 IGBT)。通过外部 BJT 电流增压级,可在不牺牲软关断特性的情况下提高栅极驱动电流 (15A)。此外,该设计展示了在 IGBT 并联运行时避免产生栅极电流回路的机制。
特性
- 旨在驱动额定电压为 1200V 的并联 IGBT 模块(总栅极电荷高达 10µC)
- 采用外部 BJT 缓冲级,拉/灌电流额定值高达 15Apk
- 使用内置 DESAT 和可调软关断时间实现 IGBT 短路保护
- 内置共模扼流圈和发射极电阻,用于限制发射极环路电流
- 8000Vpk VIOTM 和 2121Vpk VIORM 增强型隔离
- 超高 CMTI:100kV/us
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | IGBT Gate Driver Ref Design for Parallel IGBTs (Rev. A) | 2017-1-19 |