TIDA-00901

汽车级 12V、200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

TIDA-00901

设计文件

概述

这是一款适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该参考设计可在 200W 范围内驱动电机,并处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可灵活用于多种电机。

特性
  • 控制无刷直流电机的紧凑型参考设计
  • 在有无霍尔效应换向传感器的情况下均可工作
  • 具有宽电源电压范围和电池反向保护
  • 简单的控制接口
  • 已经过测试,并包含入门指南和指向 GUI 和演示项目的链接
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBP9.PDF (9627 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLJ2.PDF (138 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLJ3.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLJ4.ZIP (1129 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC45.ZIP (711 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLJ5.PDF (1941 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLJ1.PDF (381 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT86-Q1汽车级、2.2V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8305-Q1汽车类 12V 电池三相智能栅极驱动器(0 级和 1 级)

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013-Q1汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53600-Q1汽车类 3.5V 至 36V、650mA 同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive 12-V, 200-W (20-A) BLDC Motor Drive Reference Design 2016-4-14
技术文章 Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 2017-4-27
技术文章 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017-4-13
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017-3-27
技术文章 How motor drivers aid in an automobile’s “limp-home” mode PDF | HTML 2016-10-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频