TIDA-00897

WLAN 应用的高精度对数 RMS 功率检测器参考设计

TIDA-00897

设计文件

概述

动态发射功率控制对于在无线局域网 (WLAN) 中提高频谱效率和减少相邻信道干扰至关重要。此外,全球各地的监管机构都要求将发射功率限制在一定水平,以便减少对其他通信设备的干扰。在 WLAN 系统中控制发射功率的另一个好处是,可以通过降低功率放大器的电源电压来延长电池寿命。此参考设计展示了针对 WLAN 应用的闭环动态发射功率控制。尽管此特定设计实现的是 WLAN 发射功率控制,但对于其他无线技术(例如 LTE),也可使用类似的概念来实施功率控制方案。

发射功率控制的应用范围非常广泛:从移动手持设备到工业再到汽车应用均适用。例如,LMH2110 可用于汽车电子产品,从而满足 LTE 或 WiFi 通信系统的发射功率控制需求。

特性
  • 在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测
  • 45dB 的线性 dB 功率检测范围
  • LOG 一致性优于 ±0.5dB
  • 对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)
  • 响应不受调制影响
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB96.PDF (1224 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKI1.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBT8.ZIP (2166 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKI2.PDF (933 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKI0.PDF (274 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频功率检测器

LMH2110具有 45dB 动态范围的 8GHz 对数 RMS 功率检测器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5912具有反向电流保护功能的 500mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Accuracy Logarithmic RMS Power Detector for WLAN Applications Design Guide 2015-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持