TIDA-00896
适用于工业应用的 LDO 稳压器后置 AC/DC 整流纹波消除器参考设计
TIDA-00896
概述
TIDA-00896 参考设计提供了一种易于实现、低待机电流和隔离式的 AC 转 DC 整流解决方案。此设计使用低压降 (LDO) 线性稳压器 LM2936 将交流输入电压调节至 3.3V 的无纹波电压。3.3V 电压轨非常适合为那些大部分时间需要在低功耗待机模式下运行的微控制器供电。LM2936 的低待机静态电流消耗可在系统的长时间低功耗周期内最大限度降低功耗。
特性
- 低待机电流稳压器(100µA 负载时 IQ < 20uA)
- 易于实现的 AC 转 DC 整流和稳压
- 交流电网电力调节为 3.3V 稳压直流电压
- 在标称输出电压基础上实现 -30mV 的最大负载调节
- 在30mA/10µs 负载阶跃下的负载瞬态小于 27mV
- 50mA 最大输出电流,具有短路电流限制保护功能
- 输入和瞬态电压保护
- TIDA-00896 提供了后置 AC 转 DC 电压稳压器和纹波清除器稳压器的设计指南、测试数据和设计文件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | LDO Regulator Post AC DC Rectifier Ripple Industrial Applications Design Guide | 2015-12-10 | |||
技术文章 | Decrease power consumption with an LDO | PDF | HTML | 2016-7-19 |