TIDA-00891

具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SuperSpeed MUX 参考设计

TIDA-00891

设计文件

概述

TIDA-00891 旨在评估 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C™连接器结合使用的任何实施方案。  可根据要求提供参考设计文件来协助进行采用 HD3SS3220 器件的 PCB 设计。  布局文件可用作实施 TUSB321A 的指南,其中说明了布线/放置规则。  此参考设计包括用于连接传统 USB 系统的板载 USB Type-A 插头。请注意,该参考设计可能包含用于评估但不适用于生产的测试元件。

特性
  • 可脱离传统 Type A USB 连接的 5V VBUS 而运行
  • USB2 D+1 和 D+2、D-1 和 D-2 在 Type-C 连接器上短接,以支持两种连接方向
  • 具有一个 USB Type-A 插头和一个 USB Type-C™ 插座。  Type-A 插头可连接到 USB 传统 Type-A 插座以实现主机侧连接。
  • 通过 HD3SS3220对 USB3 TX 和 RX 信号进行多路复用,支持 USB Type-C™端口上的两个连接方向。  
  • 小型设计使系统实现变得轻松
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBE7.PDF (436 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRK91.PDF (190 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK90.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK94.ZIP (9 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBR2.ZIP (289 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK93.ZIP (728 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRK92.PDF (818 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRK89.PDF (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62082采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB211USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

HD3SS3220带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259102.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00891 Test Results 2016-1-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持