TIDA-00886
以单节电池运行的低功耗射频 PLL 合成器参考设计
TIDA-00886
概述
TIDA-00886 包含 LMX2571、高性能宽带 PLLatinum™ 低功耗射频合成器,该合成器使用 TPS63050 直流/直流降压/升压转换器以单节电池供电。 TIDA-00886 表明,直流/直流降压/升压转换器对 LMX2571 的相位噪声性能产生的影响很小,甚至可以忽略不计。 LMX2571 器件在双向无线电应用以及手持式测试和测量设备中得到大量使用。虽然这是一款低电流消耗器件,在合成器模式(内部 VCO)下为 39mA,在 PLL 模式(外部 VCO)下为 9mA,但效率对于电池供电应用至关重要。
特性
- 降压/升压转换器提供 3.3Vdc 输出,可使用电池为 LMX2571 供电
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 10MHz 至 1344MHz 范围内的任何频率
- 在升压模式下效率 >90%,在降压模式下效率 >95%
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Operating a Low-Power, High Performance PLL Single-Cell Battery Design Guide (Rev. A) | 2016-10-7 |