TIDA-00885
由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计
TIDA-00885
概述
TIDA-00885 设计采用 LMX2592,这是一款低噪声宽带 RF PLL,其集成 VCO 可产生 20MHz 至 9.8GHz 的输出频率。LMX2592 性能出色,6GHz 输出的积分相位噪声为 49fs,使其成为理想的低噪声源。LMX2592 频率合成器支持两种可选的供电方式,即 TPS62150 和 LM43601 这两款具有常用尺寸的降压转换器。 LM43601 与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602 以及 LM43603 引脚对引脚兼容。TPS62150 直流/直流稳压器与 TPS6213x 和 TPS6214x 器件引脚对引脚兼容。
特性
- 输出频率范围为 20MHz 至 9800MHz
- 输入时钟频率范围为 5MHz 至 1400MHz
- 相位噪声性能出色
- 使用板载直流/直流稳压器将电压从 5V 降至 3.3V 的效率高达 95%
- 板载直流/直流稳压器与多个其他稳压器的尺寸兼容
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 9.8GHz RF High Performance Synthesizer From a Buck Converter Design Guide | 2016-8-25 | |||
技术文章 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017-1-10 |