TIDA-00881
具有 19mm 线圈 BoosterPack 的 50mA 无线充电器参考设计
TIDA-00881
概述
TIDA-00881 参考设计是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合使用现成线圈的超低功耗应用。主要存储方法是 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。
特性
- 现成无线接收器线圈
- 高达 50mA 的纽扣电池储能
- 31uA 的静态电流
- 使用来自 TPS62736 的 3.3Vdc 降压为 Launchpad 供电
- 5V 升压转换器为支持电路供电
- 采用可叠加设计,允许创建完整解决方案
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 50mA Wireless Charger with 19mm Coil BoosterPack Design Guide | 2015-12-11 |