TIDA-00875
具有刷式电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计
TIDA-00875
概述
TIDA-00875 演示了如何重新配置现有的刷式电机驱动器来控制单相无刷 (BLDC) 电机。此设计使用 DRV8801 和 DRV8701 来控制单相 BLDC 电机。DRV8801 设计以 100% 的占空比控制电机。此器件通电时,电机将运行。DRV8701 设计使用 PWM 输入来控制电机,从而控制速度。这些设计的工作电压范围为 12V 到高达 24V,具有 2.8A 峰值 (DRV8801) 或 20A 峰值 (DRV8701) 的满标电流。
特性
- 工作电源电压范围为 12 至 24V,而峰值电流为 2.8A 或 20A
- 无需外部控制 (DRV8801)
- 外部 PWM 输入控制速度 (DRV8701)
- 仅限电机控制。根据需要添加其他电路(反向电压保护、EMI/EMC 滤波器等)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Drive a Single Phase Brushless DC (BLDC) with Brushed Motor Driver Design Guide | 2015-12-18 |