TIDA-00872
采用双极步进电机控制器的单极步进电机驱动器参考设计
TIDA-00872
概述
TIDA-00872 演示了如何将 DRV8711 双极步进电机栅极驱动器重新配置为单极步进电机栅极驱动器。此 PCB 连接到 MSP430G2 LaunchPad 从而可以进行快速评估和调节。此 PCB 的工作电压范围为 15V 至 40V,具有 5A 的满标电流。
特性
- 工作电源电压范围为 15 至 40V,具有高达 4A 的满标连续电机电流
- 根据电机转速,最高可提供 1/256 微步进模式
- BOOST-DRV8711 GUI 用于驱动器输入控制和电机调节
- 板载 USB 通信,与外部控制器实现轻松连接
- 插入 MSP430G2 LaunchPad
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Unipolar Stepper Motor Driver Using a Bipolar Stepper Controller Design Guide | 2015-12-18 |