TIDA-00862

RS-485 双线制全双工参考设计

TIDA-00862

设计文件

概述

该设计利用总线争用,通过一对导线而非四根导线实现全双工 RS-485 通信。通过在总线线路上增加小阻值串联电阻器来限制电流,可以使用三态差分总线,还可以使用 SN65HVD96 SymPol 收发器来检测总线争用状态。简单的数字逻辑和模拟滤波技术使 2 个收发器能够同时驱动和相互接收,无需另外增加 2 条总线导线。

特性
  • 全双工差分信号
  • 数据速率高达 1Mbps
  • 只需要两条总线导线
  • 物理层实现
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBH8.PDF (2503 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKQ0.PDF (181 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKP9.PDF (198 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKQ2.ZIP (835 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBW7.ZIP (71 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKQ1.PDF (193 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKP8.PDF (98 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD96SymPol 收发器

数据表: PDF
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3086E低功耗、RS-485 全双工驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
可配置门

SN74LVC1G97可配置多功能门

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Full Duplex RS-485 Over Two Wires Design Guide 2016-2-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持