TIDA-00858

新型高效率全桥整流器参考设计

TIDA-00858

设计文件

概述

TIDA-00858 以一种高效方法实现了全桥整流器。此参考设计用四个 N 沟道 MOSFET 取代二极管,在全桥整流器配置中与 LM74670-Q1 智能二极管控制器相结合。LM74670-Q1 是可以有效应对二极管损耗的零 IQ 替代方案。此设计可针对高达 45V 的交流输入电压产生整流直流电压,同时不产生二极管正向压降。它可处理频率为 300Hz 的交流输入和高达 100A 的输出电流,且与肖特基二极管整流器相比,热管理更加简单。

特性
  • 支持高达 45V 的交流输入电压
  • 快速响应动态电流反向:<5µsec
  • 针对大电流整流器的效率更高
  • 支持高达 300Hz 的交流输入频率
  • 零 IQ 以及与二极管整流器相比更小的反向漏电流
输出电压选项 TIDA-00858.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 35
输出电压(标称值)(V) 35
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 700
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 OR'ing
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB53.PDF (949 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIV5.PDF (58 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIV4.PDF (34 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIV7.ZIP (1451 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBF8.ZIP (169 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIV6.PDF (250 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIV3.PDF (134 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74670-Q1具有 70uA 栅极驱动器的 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管整流器控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00858 Test Results 2015-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持