TIDA-00826

50Ω 2GHz 示波器前端参考设计

TIDA-00826

设计文件

概述

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。

特性
  • 50Ω 输入、模拟前端,具有 2GHz 的输入信号带宽
  • 使用此信号链实现 6 至 8 位的系统 ENOB
  • 支持 ±3V 的最大输入信号,具有关于输入交流或直流耦合的用户可选选项
  • 在直流耦合输入模式中提供直流偏移纠正功能
  • 前端 π 衰减器提供三种输入振幅电压调节设置:1:1、2:1 和 5:1
  • 用于单端到差动转换的低噪声、高性能全差动放大器 (LMH5401)
  • 高性能数控可变增益放大器 (LMH6401),可从 26dB 编程到 -6dB 增益(每步为 1dB),从而维持 ADC 处的满标输入
  • 12 位 ADC12J4000 以 4GSPS 运行,用于对输入信号进行采样
  • 设计支持使用壁装式电源适配器的 +5V 电源或者使用内部 FMC 连接的 +12V 电源
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA4.PDF (1449 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJW2.PDF (284 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBF5.ZIP (1122 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJW3.PDF (28401 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJW1.PDF (3701 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

TRF3765具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL

数据表: PDF | HTML
可配置门

SN74LVC1G57可配置多功能门

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

LMH65591750MHz 高速闭环缓冲器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38513具有电源正常指示和使能功能的 3A 超低压降稳压器,1.8V 输出

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR705032.8V 至 5.5V、300mA 降压/升压负输出稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J400012 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM26400Y双路 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMC6762具有推挽输出的双通道微功耗耗轨至轨输入 CMOS 比较器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS630602.5V 至 12V 输入电压、效率为 93% 的 2.25A 开关限流降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723具有使能功能的 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH64014.5GHz 超宽带数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

CD74HC14具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543274.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS732具有反向电流保护和使能功能的 250mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS793具有使能功能的 200mA 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 50-Ohm Oscilloscope Front-end Design Guide 2015-12-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持