TIDA-00818
移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
TIDA-00818
概述
TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。集成式负载开关用于降低待机功耗并更大限度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。该器件还配备了 USB Type-C 充电端口,可支持更高的电力输送并更大程度地缩短充电时间。
特性
- 通过包含由 DRV8833 驱动的低压 (5V) 打印机电源轨,可实现 1S1P 低压电池架构
- 通过 TUSB320 和 BQ25890 实现的 USB Type-C 充电端口,将当前的 USB 实施更新到新标准
- 采用小型 SOT-23 封装的 TPS22918 负载开关断开了非活动子系统,从而延长电池寿命(约 500nA 泄漏电流)
- TCA8414 在单个封装中集成了键盘扫描仪和 GPIO 扩展器,从而简化了设计并减少了 BOM 数量
个人电子产品
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 microcontrollers
MSP430G2553 — 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
数据表:
PDF
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Mobile Point of Sale (mPOS) Power Design Guide | 2016-6-15 |