TIDA-00809
面向宽交流/直流输入、符合 EMC 标准、分组隔离式、双通道、二进制输入模块参考设计
TIDA-00809
概述
此参考设计展示了一种经过成本优化并可提高二进制输入模块分辨率的架构。两个输入通道(分组隔离)共用一个微控制器单元 (MCU),因此可降低每个通道的成本。使用具有增益的放大器和 MCU 集成式 10 位模数转换器 (ADC),支持宽输入范围,测量精度介于 ±3%。与基于光耦合器的拓扑不同,此架构无需基于输入电压范围而使用多个硬件版本。它使用数字隔离器将输入的 ADC 代码或均方根估算值传送给主机处理器。此参考设计依照 IEC61000-4 4 级针对 ESD、EFT 和浪涌进行了测试。
特性
- 测量精度:使用 10 位 SAR ADC 在交流/直流输入条件下的宽输入范围内实现 <±3% 的精度
- 两个通道(分组隔离)共用 MCU 以更大限度降低每个通道的成本,并通过额外的未分配输入通道实现更大的通道数量分组隔离
- 使用具有两个增益级的放大器来拓宽输入范围
- 使用数字隔离器选择在输入端与主机处理器之间进行基础隔离还是增强隔离
- 板载电流脉冲发生器(20mA 至 50mA,50ms)使用 MCU PWM 输出,可去除二进制输入触点上的污染(防抛光)
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于宽交流/直流输入的符合EMC 标准的隔离式双通道二进 制或数字输入模块参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017-5-11 |