TIDA-00808
具有超低 BOM 数量的空间优化型直流/直流反相电源模块参考设计
TIDA-00808
概述
TIDA-00808 是一款适合工业应用的简单 DC/DC 反相电源参考设计。它接受 4.5V 至 55V 的宽输入电压,并生成 5V(1.75A 时)的负输出电压,峰值效率为 86%。由于此设计为反相,因此最大输出电流会随着输入电压的增加而增加。该参考设计采用 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER DC/DC 降压电源模块,可实现紧凑的解决方案尺寸和简单性。电路板尺寸为 76.2mm x 76.2mm(3 x 3 英寸),解决方案尺寸仅为 30.607mm x 20.828mm(1.205 x 0.82 英寸)。
特性
- 输入:4.5V 至 55V
- 输出:-5V @ 1.75A
- 峰值效率为 86%
- 具有集成屏蔽式电感器且需要极少外部元件的简单设计
- 紧凑型解决方案尺寸,小于 637.5mm2
- 已测试直流/直流开关电源子电路
输出电压选项 | TIDA-00808.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
输入电压(最大值)(V) | 55 |
输出电压(标称值)(V) | -5 |
Iout(最大值)(A) | 1.75 |
输出功率 (W) | 8.75 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00808 Test Results | 2016-1-20 |