TIDA-00804
汽车级 i.MX6 四核处理器电源参考设计
TIDA-00804
概述
TIDA-00804 参考设计是适用于 i.MX6Q 四核应用处理器的低成本分立式电源解决方案。所有 DCDC 稳压器都以高于 AM 无线电广播频带的频率工作,以避免干扰无线电并提供较小尺寸的解决方案,因为滤波器组件较小。第一级直流到直流转换器可支持 6V 至 42V 的电压输入范围,从而使该设计能够支持启动停止操作和负载突降。第二级直流到直流转换器可提供为 i.MX6Q 供电所需的所有电源轨。此设计无需任何电源序列发生器。PWB 是具有 2oz 覆铜的 4 层板,可在 85 C 环境下提供良好的功率耗散。
特性
- 宽输入电压范围:非电池 6V 至 42V 电源,可支持启动停止系统和负载突降
- DC-DC 稳压器全部以高于 1.8MHz 的频率工作,以避免 AM 频带干扰
- 非常小巧的外形:75mm x 58mm 电路板尺寸
- 无电源序列发生器要求
- 所有电源轨上的纹波均低于 5%
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54561-Q1 — 具有软启动和 Eco-Mode™ 的汽车类 4.5V 至 60V 输入 5A 降压直流/直流转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide | 2016-3-11 |