TIDA-00786

超小型刷式直流电机电流调节 TI 参考设计

TIDA-00786

设计文件

概述

TIDA-00786 是一台小尺寸有刷直流电机控制器,拥有固定 100% 占空比速度输入和可变电流调节。  DRV8871 的集成电流感应功能使得该设计能够运用标准电位器,允许用户在由 12 至 24V 输入供电的电机中快速变换电流限制等级。

特性
  • 12 至 24V 操作
  • 100% 占空比时的固定速度输入
  • 板载 100 毫米接头,用于快速更换电机连接
  • 直流管式插头可以连接各种商业电源
  • 装备可靠耐用的电位器,可以应对长时间使用
  • 内部电流调节适用于超小尺寸
  • RILIM 的可变性缩短了确定合适终端应用电流调节水平的测试时间
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY8.PDF (730 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRII2.PDF (65 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRII1.PDF (189 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRII4.ZIP (359 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBB4.ZIP (912 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRII3.PDF (333 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRII0.PDF (150 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8871具有集成电流检测功能的 50V、3.6A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00786 Test Results 2015-10-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频