TIDA-00785
隔离式 GaN 驱动器参考设计
TIDA-00785
概述
此参考设计包含一个增强型双通道数字隔离器、一个 GaN 栅极驱动器和多个隔离式电源。这一紧凑型参考设计旨在控制电源、直流/直流转换器、同步整流、光伏逆变器和电机控制中的 GaN。栅极驱动器采用基于开环推挽式拓扑的电源,这为 PCB 布线提供了灵活性。TIDA-00785 中使用的推挽式变压器驱动器以 300kHz 的频率运行,可帮助减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑型电源解决方案。
特性
- 适用于低压 GaN 驱动器(300 至 450V)\
- 具有 4A 源和 6A 电流的轨到轨峰值电流驱动功能适合驱动 GaN 模块
- 5000Vpk 增强型隔离和大于 100kV/us 的极高 CMTI
- 变压器驱动器的展频工作模式有助于降低辐射
- 栅极驱动器的 PWM 信号可以直接接入控制器(3.3V 运行)
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Isolated GaN Driver Design Guide | 2016-3-28 | |||
技术文章 | How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers | PDF | HTML | 2017-1-31 | |||
白皮书 | Driving the green revolution in transportation | 2016-9-23 |