TIDA-00783

空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计

TIDA-00783

设计文件

概述

The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.

特性
  • LMZ36002 wide Vin power module with integrated inductor, 4.5V to 60V input, 2A output
  • LMZ20502 nano module with integrated inductor
  • 4.5V to 40V wide input range
  • Power module design with minimum external components
  • 400 sq. mm compact solution size
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included
输出电压选项 TIDA-00783.1 TIDA-00783.2 TIDA-00783.3
输入电压(最小值)(V) 4.5 4.5 4.5
输入电压(最大值)(V) 40 40 40
输出电压(标称值)(V) 3.3 1.8 1.2
Iout(最大值)(A) .9 1 1
输出功率 (W) 2.97 1.8 1.2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAX9.PDF (402 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIE8.PDF (101 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBA5.ZIP (262 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIE9.PDF (286 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIE7.PDF (128 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

LMZ36002采用 QFN 封装的 4.5V 至 60V、2A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ205022.7V 至 5.5V、2A 高密度微型模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ34202采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00783 Test Results 2015-10-19
技术文章 Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 2015-12-7
技术文章 What’s inside the smart factory? PDF | HTML 2015-6-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持